![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088045-WEB-R.jpg)
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steelυ χάλυβα για stainless steel κάλυμμα αρ.κατ. 088003
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steelυ χάλυβα για stainless steel κάλυμμα αρ.κατ. 088003
ΚΩΔ. 088045
EAN.
3414970755414
Το πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα εγγυάται ένα ολοκληρωμένο φινίρισμα στο στρογγυλό πλαστικό κουτί δαπέδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
60,91 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 116 mm |
Outer length | 248 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ