![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088023-WEB-R.jpg)
Κάθετη βάση στήριξης για στανταρντ ενδοδαπέδιο κουτί 8 στοιχείων (2Χ4)
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κάθετη βάση στήριξης για στανταρντ ενδοδαπέδιο κουτί 8 στοιχείων (2Χ4)
ΚΩΔ. 088023
EAN.
3414970755148
Το κιτ υποστήριξης είναι το σώμα του κουτιού δαπέδου, το οποίο επιτρέπει την παροχή ρεύmatος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τα στηρίγματα παρέχουν τις υποδοχές ρεύματος, ELV και DATA.
Εγγύηση 2 χρόνια
46,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of appliances to build in | 4 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Length | 281.3 mm |
Width | 198.3 mm |
Depth | 67.7 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Screwing |
Number of strain relieves | 4 |
Material | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ