![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088020-WEB-R.jpg)
Βάση στήριξης για την Οριζόντια στήριξη Μηχανισμών για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο 12 στοιχείων (3X4 στοιχείων)
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Βάση στήριξης για την Οριζόντια στήριξη Μηχανισμών για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο 12 στοιχείων (3X4 στοιχείων)
ΚΩΔ. 088020
EAN.
3414970755117
Η βάση στήριξης είναι το σώμα του κουτιού δαπέδου, το οποίο επιτρέπει την παροχή ρεύmatος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τα στηρίγmatα παρέχουν τις υποδοχές ρεύmatος, ELV και DATA.
Εγγύηση 2 χρόνια
51,99 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of appliances to build in | 6 |
---|---|
Number of conduit inlets | 6 |
Length | 281.3 mm |
Width | 198.3 mm |
Depth | 81 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ