Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου λευκό

MOSAIC Legrand

Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου λευκό

ΚΩΔ. 076561 EAN. 3245060765613

Η πρίζα Mosaic RJ45 συνδέει μια συσκευή στο τοπικό δίκτυο. Η ενσύρματη διανομή εγγυάται υψηλή ταχύτητα, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συμπληρώνεται με ένα πιάτο. Παρέχεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες.

Εγγύηση 2 χρόνια
15,25 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 33.7 mm
Number of modules (module system) 1
Built-in depth 25.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
11 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
PEP
Πιστοποιητικό
PEP
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες