![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088005-WEB-R.jpg)
Κάλυμμα + πλαίσιο inox για στάνταρντ ενδοδαπέδιο κουτί για συσκευές καλωδίωσης 16 στοιχείων κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια.
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κάλυμμα + πλαίσιο inox για στάνταρντ ενδοδαπέδιο κουτί για συσκευές καλωδίωσης 16 στοιχείων κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια.
ΚΩΔ. 088005
EAN.
3414970754981
Κάλυμμα + πλαίσιο επιτρέπει την πρόσβαση και τη σύνδεση με τις υποδοχές τροφοδοσίας, ELV και DATA που περιλαμβάνονται στο στάνταρντ κουτί δαπέδου και το κλείσιμό του με συνδεδεμένα καλώδια με απόλυτη ασφάλεια.
Εγγύηση 2 χρόνια
173,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 286 mm |
Outer length | 286 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ