Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κάθετη βάση στήριξης για στανταρντ ενδοδαπέδιο κουτί 16 στοιχείων (2Χ8)

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ Legrand

Κάθετη βάση στήριξης για στανταρντ ενδοδαπέδιο κουτί 16 στοιχείων (2Χ8)

ΚΩΔ. 088025 EAN. 3414970755162

Το κιτ υποστήριξης είναι το σώμα του κουτιού δαπέδου, το οποίο επιτρέπει την παροχή ρεύmatος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τα στηρίγματα παρέχουν τις υποδοχές ρεύματος, ELV και DATA.

Εγγύηση 2 χρόνια
47,54 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of appliances to build in 8
Number of conduit inlets 1
Length 281.3 mm
Width 281.3 mm
Depth 67.7 mm
Model Support shape
Mounting method installation unit Screwing
Number of strain relieves 4
Material Other

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE07866AA-06.pdf pdf (3.07 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
3D Autocad
3D_LG-088025.stp ifc (7.94 Mo)
2 έντυπα
PEP
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)