![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088092-WEB-R.jpg)
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί για μπετόν 12 στοιχείων κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια.
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί για μπετόν 12 στοιχείων κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια.
ΚΩΔ. 088092
EAN.
3414970755759
Το χωνευτό κουτί επιτρέπει να εγκατασταθεί εργότερα το ενδοδαπέδιο κουτί 12 στοιχείων κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια.
Εγγύηση 2 χρόνια
65,94 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 225 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Levelling range | 90-90 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-38 mm |
Duct width | 75-225 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Square |
Number of appliances to build in | 12 |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ