![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088022-WEB-R.jpg)
Βάση στήριξης για την Οριζόντια στήριξη Μηχανισμών για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο 24 στοιχείων (3X8 στοιχείων)
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Βάση στήριξης για την Οριζόντια στήριξη Μηχανισμών για ενδοδαπέδια κουτιά με πλαίσιο 24 στοιχείων (3X8 στοιχείων)
ΚΩΔ. 088022
EAN.
3414970755131
Το κιτ υποστήριξης είναι το σώμα του κουτιού δαπέδου, το οποίο επιτρέπει την παροχή ρεύmatος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Τα στηρίγματα παρέχουν τις υποδοχές ρεύματος, ELV και DATA.
Εγγύηση 2 χρόνια
65,36 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of appliances to build in | 12 |
---|---|
Number of conduit inlets | 12 |
Length | 281.3 mm |
Width | 281.3 mm |
Depth | 81 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ