Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Βάση κενή για ενδοδαπέδιο κουτί 16 στοιχείων κάθετα ή 24 οριζόντια

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ Legrand

Βάση κενή για ενδοδαπέδιο κουτί 16 στοιχείων κάθετα ή 24 οριζόντια

ΚΩΔ. 088041 EAN. 3414970755346

Η μονάδα πρόσβασης επιτρέπει μια τεχνική πρόσβαση στο δάπεδο (για συντήρηση, για παράδειγμα). Να συσχετιστεί με κάλυμμα + επένδυση στάνταρντ κουτιού δαπέδου.

Εγγύηση 2 χρόνια
50,51 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Chromium-plated
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 281.3 mm
Outer length 281.3 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 264 mm
Min. built-in depth 61.2 mm

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα