![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088105-WEB-R.jpg)
Kάλυμμα inox για ενδοδαπέδιο κουτί 16 στοιχειών κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Kάλυμμα inox για ενδοδαπέδιο κουτί 16 στοιχειών κάθετα ή 24 στοιχείων οριζόντια
ΚΩΔ. 088105
EAN.
3414970755841
Το κάλυμμα επιτρέπει την πρόσβαση και τη σύνδεση με τις πρίζες τροφοδοσίας, ELV και DATA που περιλαμβάνονται στο χωνευτό κουτί δαπέδου και το κλείσιμό του με συνδεδεμένα καλώδια με απόλυτη ασφάλεια. Να συσχετιστεί με κιτ υποστήριξης.
Εγγύηση 2 χρόνια
106,96 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 260 mm |
Outer length | 260 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
7 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ