Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DLP Snap-on κανάλι αλουμινίου προγράμματος Mosaic, ενός τμήματος. 50x85m. Μήκους 2m

DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Legrand

DLP Snap-on κανάλι αλουμινίου προγράμματος Mosaic, ενός τμήματος. 50x85m. Μήκους 2m

ΚΩΔ. 603811 EAN. 3245066038117

Snap-on κανάλι αλουμινίου προγράμματος Mosaic επιτρέπει τη διανομή και προστασία διαφόρων καλωδίων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση

Εγγύηση 2 χρόνια
86,47 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 85 mm
Depth 50 mm
Length 2000 mm
Number of covers 1
Covers supplied with the product No
Cover width 1 45 mm
Symmetric Yes
Construction type rectangular Yes
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Colour Aluminium
Construction rear wall (inner side) Perforated
With protective foil Yes
Number of plug-in partitions 1
With duct connector No
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Useful cross section 2940 mm²
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)