![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603859-WEB-R.jpg)
DLP συνδετικό βάσης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώματος αλουμινίου.
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
DLP συνδετικό βάσης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώματος αλουμινίου.
ΚΩΔ. 603859
EAN.
3245066038599
Ο πείρος ζεύξης επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ 2 σωμάτων και απλοποιεί την τοποθέτηση των τμημάτων στον τοίχο. Συσκευασια: 1 σακκουλάκι με 20 τμχ
Εγγύηση 2 χρόνια
63,72 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 85-130 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Construction type | Pin |
Model | Symmetric |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
With potential equalization | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ