Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DLP-S έξτρα κάλυμμα πλάτους 45mm για snap-on κάλυμμα αλουμινίου

DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Legrand

DLP-S έξτρα κάλυμμα πλάτους 45mm για snap-on κάλυμμα αλουμινίου

ΚΩΔ. 603817 EAN. 3245066038179

Εύκολη τοποθέτηση, το κάλυμμα επιτρέπει την προστασία και συγκράτηση των καλωδίων στο κανάλι

Εγγύηση 2 χρόνια
25,72 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 45 mm
Length 2000 mm
Model Smooth
Mounting method cover Inner lying
Mounting of cover Snap on
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Colour Aluminium
With protective foil Yes
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 15.7 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) Other
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου