![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603819-WEB-R.jpg)
DLP συνδετικό καλύμματος πλάτους 45mm snap on για κανάλι αλουμινίου
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
DLP συνδετικό καλύμματος πλάτους 45mm snap on για κανάλι αλουμινίου
ΚΩΔ. 603819
EAN.
3245066038193
Επιτρέπει τη σύνδεση από άκρο σε άκρο δύο καλυμμάτων πλάτους 45 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
32,97 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ