![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603858-WEB-R.jpg)
DLP Κλιπ στήριξης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώmatος αλουμινίου
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
DLP Κλιπ στήριξης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώmatος αλουμινίου
ΚΩΔ. 603858
EAN.
3245066038582
Εξάρτημα για τη στερέωση συσκευών καλωδίωσης Mosaic μέσα στο snap on κανάλι αλουμινίου
Εγγύηση 2 χρόνια
9,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ