![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637358-WEB-R.jpg)
Διαχωριστικό για Snap-on ή Universal DLP-S καναλιού αλουμινίου
DIPAC
Legrand
Διαχωριστικό για Snap-on ή Universal DLP-S καναλιού αλουμινίου
ΚΩΔ. 637358
EAN.
3245066373584
Επιτρέπει τον διαχωρισμό διαφόρων τύπων ρευμάτων (τομέας, τηλέφωνο, επεξεργασία δεδομένων…)
Εγγύηση 2 χρόνια
4,51 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 60 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ