![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603857-WEB-R.jpg)
DLP-S κλιπ στήριξης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώmatος λευκό
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
DLP-S κλιπ στήριξης για snap-on κανάλι αλουμινίου, χρώmatος λευκό
ΚΩΔ. 603857
EAN.
3245066038575
Εξάρτημα για τη στερέωση συσκευών καλωδίωσης Mosaic μέσα στο snap on κανάλι αλουμινίου
Εγγύηση 2 χρόνια
2,54 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/013/24
(3.77 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ