DLP ακραίο κάλυμμα για snap-on κανάλι αλουμινίου 50x85mm
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
DLP ακραίο κάλυμμα για snap-on κανάλι αλουμινίου 50x85mm
ΚΩΔ. 603840
EAN.
3245066038407
Επιτρέπει να μπλοκάρει το άκρο του σώματος
Εγγύηση 2 χρόνια
16,42 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ