![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067627-WEB-R.jpg)
Kit ρολών, περιλαμβάνει ενσύρματο διακόπτη ρολών + 1 ασύρματο διακόπτη ρολών Celiane with Netatmo, Graphite
CELIANE WITH NETATMO
Legrand
Kit ρολών, περιλαμβάνει ενσύρματο διακόπτη ρολών + 1 ασύρματο διακόπτη ρολών Celiane with Netatmo, Graphite
ΚΩΔ. 067627
EAN.
3414971396722
To Kit φωτισμού, περιλαμβάνει Μικροδιακόπτη & ασύρματους διακόπτες για να δημιουργήσετε έυκολα Αλλέ-ρετούρ χωρίς να απαιτείται επιπλέον καλωδίωση
Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
Model | Relay |
Type of load | Universal and LED Retrofit |
Substation input | Yes |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | Yes |
Applicable with transmission button | Yes |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
Transparent | No |
Nominal voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 1.3 A |
Switch capacity | 0-300 W |
Number of channels | 1 |
Type of fastening | Other |
Compatible with Apple HomeKit | Yes |
Compatible with Google Assistant | Yes |
Compatible with Amazon Alexa | Yes |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 0.1 mA |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 5 |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Cable section | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | Yes |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Τα έξυπνα προϊόντα των συνδεδεμένων σειρών "… with Netatmo" (διακόπτες και πρίζες, ασύρματοι διακόπτες, μονάδες ηλεκτρικού πίνακα, κτλ) είναι συμβατά μεταξύ τους και μπορούν όλα να ελέγχθούν μέσα από την εφαρμογή Home + Control.Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται η εγκατάσταση ενός μόνο βασικού kit εγκατάστασης ή μίας βασικής μονάδας πίνακα ανά σπίτι.Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control σας επιτρέπει να ελέγξετε όσα σπίτια επιθυμείτε από έναν και μόνο λογαριασμό. Για να ελέγξετε μια υφιστάμενη συνδεδεμένη εγκατάσταση, χρειάζεται απλά να ζητήσετε από κάποιον χρήστη να σας προσκαλέσει. Μόλις προσκληθείτε σε ένα σπίτι, έχετε τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με το άτομο που σας προσκάλεσε.Για να ρυθμίσετε μια νέα εγκατάσταση, απλώς μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control και επιλέξτε "Install a new home".Διαβάστε περισσότερα
- Χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τις σωστές λέξεις για να ελέγχετε τα συνδεδεμένα προϊόντα "… with Netatmo" με τη χρήση φωνητικής εντολής μέσω του Google Assistant.Μπορείτε να βρείτε μια εκτενή λίστα παρακάτω:1- Σχετικά με τα συνδεδεμένα φώταΓια να ανάψετε / σβήσετε το φως => πείτε "Ok Google, turn on ".Για να ανάψετε / κλείσετε τα φώτα σε ένα δωμάτιο => πείτε "Ok Google, turn on ".Για να ανάψετε / σβήσετε όλα τα φώτα => πείτε "Ok Google, turn on all of the lights".Για να κάνετε ένα φως πιο φωτεινό => πείτε "Ok Google, brighten the light (*)".Για να θέσετε τη φωτεινότητα ενός φωτιστικού σε συγκεκριμένο ποσοστό => πείτε "Ok Google, set to 50%(*)".….(*) => Μόνο εφόσον η λειτουργία dimmer είναι ενεργοποιημένη. Δείτε το FAQ "Πώς λειτουργεί η επιλογή dimmer στον διακόπτη φωτισμού;".2- Σχετικά με τις συνδεδεμένες πρίζεςΓια να ανοίξετε / κλείσετε το ρεύμα στις πρίζες => πείτε "Ok Google, turn on ".….3- Σχετικά με τα προσωποποιημένα σενάριαΓια να ενεργοποιήσετε το σενάριο => πείτε "Ok Google, activate the [Scenario name]".Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε το site υποστήριξης της Google (Google Support site): https://support.google.com/assistantΔιαβάστε περισσότερα
- Βεβαιωθείτε η λειτουργία διαμόρφωσης δεν είναι πλέον ενεργοποιημένη: τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων πρέπει να είναι σβηστά. Εάν αυτό δε συμβαίνει, πιέστε σύντομα και κρατήστε πατημένο το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master / ή του μπουτόν στη βασική μονάδα πίνακακαι στη συνέχεια σταματήστε να πιέζετε. Τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων θα σβήσουν. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα τροφοδοτείται σωστά και ότι το smartphone σας διαθέτει επαρκές σήμα Wi-Fi. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "try again" του pop-up παραθύρου λάθους που εμφανίζεται. Εάν η ποιότητα του σήματος είναι χαμηλή, θα μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μετά από έως περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εάν ακόμα αντιμετωπίζετε πρόβλημα, θα μπορείτε να τοποθετήσετε τα προϊόντα χειροκίνητα αργότερα, από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, επιλέγοντας "Manage my home", "Products not placed".Διαβάστε περισσότερα
- Όχι, τα προϊόντα "...with Netatmo" και η εφαρμογή Home + Control δεν είναι συμβατά με τα συστήματα MyHome & MyHomePlay. Για συμβουλές σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση ή αντικατάσταση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Legrand στη χώρα σας.Διαβάστε περισσότερα
- Η εφαρμογή Home + Control εμφανίζει ένα εκτιμώμενο κόστος της κατανάλωσης του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών σας στο τοπικό σας νόμισμα. Αυτό το εκτιμώμενο κόστος βασίζεται στο μέσο κόστος της kWh που ισχύει στη χώρα σας.Διαβάστε περισσότερα
- Εάν έχετε Google Home ηχειο, μπορείτε να το ρυθμίσετε μεσω της εφαρμογής "Google Home", που είναι διαθέσιμη σε iPhone και Android. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης της Google. https://support.google.com/assistantΑκόμα κι αν δεν έχετε ηχείο, αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή "Google Assistant" στο smartphone, η οποία είναι διαθέσιμη στο App Store για iOS και Google Play για Android. Αρχικά, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η εγκατάσταση "...with Netatmo" συνδέεται σωστά στο Internet. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ελέγχοντας εάν η συνδεδεμένη εγκατάσταση είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Home + Control. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:1- Εκκινήστε την εφαρμογή "Google Assistant" και επιλέξτε το μπλε κουμπί στο επάνω δεξιά σημείο της σελίδας.2- Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε το "Home Control" από τη λίστα των υπηρεσιών.3- Κάντε κλικ στο "Add devices" και επιλέξτε την υπηρεσία "Home + Control".4- Προσθέστε τη διεύθυνση email και το password του λογαριασμού σας Legrand - Netatmo - Bticino, επιλέξτε "Connect". Αφού γίνει ο συγχρονισμός, η λίστα με τους διακόπτες που έχουν προστεθεί μέσω του Home + Control, εμφανίζονται.5- Τώρα μπορείτε, εάν θέλετε, να συσχετίσετε κάθε συνδεδεμένο προϊόν με ένα δωμάτιο. Επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να διαμορφώσετε κάθε προϊόν.6- Επιλέξτε ένα δωμάτιο από τη λίστα ή διαμορφώστε ένα νέο.7- Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι όλα τα προϊόντα της εγκατάστασης να συσχετίζονται με ένα δωμάτιο. Ο Google Assistant έχει διαμορφωθεί και τώρα μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα, τα ρολλά και τις ηλεκτρικές σας συσκευές, χρησιμοποιώντας φωνητική εντολή.Διαβάστε περισσότερα
- Ναι, τα προσωποποιημένα σενάριά σας μπορούν να είναι άμεσα προσβάσιμα από τον Google Assistant. Δε χρειάζεται να τα δημιουργήσετε ξανά. Για παράδειγμα, χρειάζεται μόνο να πείτε "OK Google, activate the Sleep scenario", και αυτόματα θα ενεργοποιηθεί το σενάριο αυτό όπως το έχετε δημιουργήσει (πχ κλείσιμο κάποιων ή όλων των φώτων ή/και των ρολών)Διαβάστε περισσότερα
- Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι συνδεδεμένοι διακόπτες, πρίζες και μονάδες ηλεκτρικού πίνακα "...with Netatmo" δε λειτουργούν πλέον, όπως οι συμβατικοί μη συνδεδεμένοι διακόπτες και πρίζες. Ωστόσο, τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί να λειτουργήσουν ξανά όταν το ρεύμα επανέλθει και επιστρέφουν στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν τη διακοπή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control / η βασική μονάδα πίνακα χρειάζονται κάποια λεπτά για να συνδεθούν ξανά στο Internet και να είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής.Εάν δε λειτουργεί το Internet, τα συνδεδεμένα προϊόντα σας εξακολουθούν και λειτουργούν τοπικά, καθώς και όσα λειτουργούν με μπαταρία. Ωστόσο, δε θα μπορείτε να ελέγχετε την εγκατάστασή σας μέσω της εφαρμογής Home + Control ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Η εφαρμογή Home της Apple παραμένει λειτουργική για όσο διατηρείται η τοπική σύνδεση με τον Router. Θα μπορείτε αυτόματα να βρείτε όλες τις λειτουργίες μόλις η σύνδεση Internet επανέλθει. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα / βασική μονάδα πίνακα χρειάζονται κάποια λεπτά για να συνδεθούν ξανά.Διαβάστε περισσότερα
- Στην εφαρμογή Home + Control, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε "Manage my home", διαλέξτε το προϊόν που θέλετε να μεταφέρετε σε άλλο δωμάτιο, κάντε κλικ στο "Move this product in another room" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.Διαβάστε περισσότερα
- Μέσω του iPhone, iPad ή iPod Touch, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, προχωρήστε προς τα κάτω στο μενού και επιλέξτε Home + Control> allow access to data.Διαβάστε περισσότερα
Πώς μπορώ να αφαιρέσω την πρόσβαση στην εγκατάστασή μου "… with Netatmo" στην εφαρμογή Amazon Alexa;
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή web της Alexa (https://alexa.amazon.fr) για να αφαιρέσετε την πρόσβαση στο έξυπνο σπίτι "... with Netatmo".Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:1 - στο βασικό μενού, επιλέξτε "Skills",2 - επιλέξτε "Legrand Home + Control" και κάντε κλικ στο "deactivate skill",3 - στο βασικό μενού, επιλέξτε "Connected home" και κάντε κλικ στο "Forget" ανά συσκευή ή διαφορετικά "Forget all" (Σημ. Όλα τα προϊόντα Legrand ή άλλα εμπορικά σήματα που συνδέονται με το Amazon Alexa θα αφαιρεθούν).Η πρόσβασή σας στο έξυπνο σπίτι μέσω του Amazon Alexa έχει αφαιρεθεί.Διαβάστε περισσότερα- Μόλις ολοκληρωθεί η φυσική εγκατάσταση, μπορείτε να δοκιμάσετε τα προκαθορισμένα σενάρια "Home", "Away","Wake-up", "Sleep", τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους ασύρματους διακόπτες Αναχώρησης / Άφιξης και Αφύπνισης / Ύπνου.Βάσει προεπιλογής: Τα σενάρια "Home" και "Wake-up" ενεργοποιούν όλες τις πρίζες. Τα σενάρια "Away" και "Sleep" κλείνουν όλα τα φώτα. Το σενάριο "Home" ανοίγει όλα τα ρολά. Το σενάριο "Away" κλείνει όλα τα ρολά.Επίσης, μπορείτε να προσωποποιήσετε αυτά τα σενάρια μέσω της εφαρμογής Home + Control. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και επιλέξτε "Scenarios".Διαβάστε περισσότερα
- Τα συνδεδεμένα προϊόντα επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα και το κάθε ενσύρματο προϊόν μεταδίδει το σήμα. Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τα προϊόντα κοντά στη συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή τη βασική μονάδα πίνακα. Απλά, επιβεβαιώστε ότι η απόσταση ανάμεσα σε δύο ενσύρματα προϊόντα στην εγκατάσταση "...with Netatmo" δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα.Οι ασύρματοι διακόπτες μπορούν να ελέγχουν προϊόντα που δε βρίσκονται στην άμεση εμβέλειά τους. Απλά επιβεβαιώστε ότι ο ασύρματος διακόπτης έχει τοποθετηθεί σε λιγότερο από 10 μέτρα από το κοντινότερο ενσύρματο προϊόν "...with Netatmo". Για να βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος διακόπτης βρίσκεται κοντά στην εγκατάσταση, κρατήστε τον στην επιθυμητή θέση και ελέγξτε ότι λειτουργεί πριν τον ασφαλίσετε.Διαβάστε περισσότερα
- Στην περίπτωση που έχετε περισσότερες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις "… with Netatmo" που συσχετίζονται στον ίδιο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino, όλοι οι συνδεδεμένοι διακόπτες και πρίζες των εγκαταστάσεων είναι προσβάσιμοι από τον Google Assistant χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις εγκαταστάσεις.Εάν θέλετε να ελέγχετε μια συγκεκριμένη συνδεδεμένη εγκατάσταση "… with Netatmo" στον Google Assistant, θα πρέπει να συσχετίσετε τον Google Assistant με έναν λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino που συνδέεται αποκλειστικά με αυτή την εγκατάσταση.Για την εφαρμογή Home + Control, θα πρέπει:Να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino που θα τον συσχετίσετε αποκλειστικά με αυτή την εγκατάσταση. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Home + Control και προσκαλέστε τον εαυτό σας να μοιραστεί αυτή τη συνδεδεμένη εγκατάσταση με άλλο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino του οποίου η διεύθυνση δε χρησιμοποιείται. Δείτε το FAQ "Πώς μπορώ να μοιραστώ την πρόσβαση στην εγκατάστασή μου με άλλους χρήστες;".Ένας άλλο τρόπος είναι να αφαιρέσετε την πρόσβαση στις άλλες εγκαταστάσεις που συσχετίζονται με αυτό τον λογαριασμό και διατηρήστε μόνο την εγκατάσταση που θέλετε να ελέγχετε μέσω του Google Assistant. Επιλέξτε στην εφαρμογή το σπίτι που θέλετε να αφαιρέσετε και στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Manage my guests", στη συνέχεια αφαιρέστε τον λογαριασμό πατώντας στο Χ που αντιστοιχεί στη συνδεόμενη διεύθυνση email.Διαβάστε περισσότερα
- Για να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη εγκατάσταση "… with Netatmo" από τον Google Assistant, θα πρέπει να αφαιρέσετε την υπηρεσία "Home + Control". Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:1- Εκκινήστε την εφαρμογή "Google Assistant" και επιλέξτε το μπλε κουμπί στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.2- Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε το "Home Control" στη λίστα των υπηρεσιών.3- Επιλέξτε "Manage accounts" από το μενού στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.4- Επιλέξτε τις συσχετιζόμενες υπηρεσίες "Home + Control" και έπειτα "unlink account".5- Επιβεβαιώστε, επιλέγοντας "Unlink" ακόμα μια φορά.Η συνδεδεμένη σας εγκατάσταση "… with Netatmo" δεν μπορεί πλέον να είναι προσβάσιμη από τον Google Assistant.Διαβάστε περισσότερα
- Η χρήση της φωνητικής εντολής των συνδεδεμένων διακοπτών φωτισμού και συνδεδεμένων πριζών "... with Netatmo" μέσω του Amazon Alexa απαιτεί τη χρήση των σωστών λέξεων.Παρακάτω θα βρείτε μια ενδεικτική λίστα:Εντολές για προϊόνΠρίζες και φώτα"Alexa, turn on the coffee machine""Alexa, turn off the camera""Alexa, set the light brightness to 30%"Εντολές για δωμάτιο"Alexa, turn on the kitchen""Alexa, turn off the kitchen"Εντολές σεναρίου"Alexa, activate Away""Alexa, activate Sleep"Για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε το site της Amazon.Διαβάστε περισσότερα
- Για να συνδέσετε ένα κύκλωμα φωτισμού που να ελέγχεται από έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη, θα πρέπει πρώτα να αγοράσετε: ένα βασικό kit εγκατάστασης "… with Netatmo" έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη "… with Netatmo" ή έναν μικροδιακόπτη φωτισμού "… with Netatmo" εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη που είναι εγκατεστημένος σε κουτίΔιαβάστε περισσότερα
- Τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων είναι σταθερά με πράσινο χρώμα καθόλη τη διάρκεια της διαμόρφωσης. Σβήνουν μόλις η λειτουργία διαμόρφωσης τερματιστεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία διαμόρφωσης, πιέστε το κέντρο του μπουτόν του ασύρματου γενικού διακόπτη master Αναχώρησης / Άφιξης ή το μπουτόν ρύθμισης στο μπροστινό μέρος της βασικής μονάδας πίνακα, μέχρι τα ενδεικτικά τους να γίνουν σύντομα πράσινα και έπειτα σταματήστε να πιέζετε. Τα ενδεικτικά των ενσύρματων προϊόντων ανάβουν με πράσινο χρώμα σταθερά. Μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαμόρφωση της εγκατάστασή σας.Διαβάστε περισσότερα
- Αναγκάστε την εφαρμογή Home + Control να κλείσει και βεβαιωθείτε ότι δε λειτουργεί πλέον στο παρασκήνιο.Διακόψτε την τροφοδοσία της συνδεδεμένης βασικής πρίζας Control ή της βασικής μονάδας πίνακα για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επαναφέρετε το ρεύμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Home + Control, επιλέξτε ‘’install a new home’’ και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη βασική πρίζα Control ή η βασική μονάδα πίνακα ανάβει σύντομα με πράσινο χρώμα όταν πιέζετε το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη Αναχώρησης / Άφιξης ή το μπουτόν της βασικής μονάδας πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες.Διαβάστε περισσότερα
- Χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει και συνδέσει στο Internet ένα προϊόν της Amazon (ηχείο από την γκάμα Amazon Echo ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή συμβατή με το Amazon Alexa). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα σεμινάρια στην ιστοσελίδα της Amazon.Χρειάζεται να κατεβάσετε την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι διαθέσιμη στα App Store ή Play Store.Για να συσχετίσετε το Home + Control στο Amazon Alexa, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, επιλέξτε "Skills"Χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης για να βρείτε την εφαρμογή "Home + Control" και επιλέξτε τηΕνεργοποιήστε την εφαρμογή και συμπληρώστε τις λεπτομέρειες εισόδου για τον λογαριασμό Legrand που διαθέτετεΜόλις ολοκληρώσετε τον συσχετισμό με επιτυχία, κάντε κλικ στο "detect devices"Μπορείτε να εντοπίσετε τις συσκευές σας όποτε το επιθυμείτε: στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "connected home" και add a deviceΌλα τα συνδεδεμένα προϊόντα στο σπίτι σας είναι τώρα διαθέσιμα και μπορείτε να τα ελέγχετε με το ηχείο Amazon EchoΔιαβάστε περισσότερα
- Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σύντομα να αντικαταστήσετε την μπαταρία στον ασύρματο διακόπτη. Η μπαταρία ενός ασύρματου διακόπτη είναι CR2032 με διάρκεια ζωής που εκτιμάται περίπου στα 8 χρόνια. Όταν χρειάζεται να την αντικαταστήσετε, θα λάβετε ειδοποίηση στο smartphone σας. Το ενδεικτικό στον ασύρματο διακόπτη θα ξεκινήσει επίσης να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη χρήση. Σας συστήνουμε να αλλάξετε την μπαταρία εντός τριών μηνών. Για να την αντικαταστήσετε, αφαιρέστε το πλαίσιο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποσυναρμολογήσετε τον ασύρματο διακόπτη, όπως ακριβώς περιγράφεται.Διαβάστε περισσότερα
- Για να προσθέσετε ένα νέο συνδεδεμένο προϊόν "...with Netatmo" σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control και εκκινήστε τον οδηγό εγκατάστασης "Add a product"Διαβάστε περισσότερα
- Για να συγχρονίσετε τα νέα προϊόντα στην εφαρμογή Home + Control, πείτε στο ηχείο Google Home "Ok Google, synchronize my products", ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Google Home App για να κάνετε αναγκαστική αναβάθμιση. Τα νέα σας προϊόντα θα πρέπει τώρα να είναι διαθέσιμα. Εάν δε συμβαίνει αυτό, ακολουθήστε τα 2 βήματα:1- Αφαιρέστε την υπηρεσία Legrand Home + Control: δείτε το FAQ "Πώς μπορώ να αφαιρέσω πρόσβαση από την εγατάσταση "… with Netatmo" στον Google Assistant;".2- Δημιουργήστε ξανά την υπηρεσία Legrand Home + Control: δείτε το FAQ "Πώς μπορώ να διαμορφώσω τον "Google Assistant" για να ελέγχω τις συνδεδεμένες συσκευές στο σπίτι μου;"Διαβάστε περισσότερα
- Ναι, τα προσωποποιημένα σας σενάρια είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Amazon Alexa. Δε χρειάζεται να τα ρυθμίσετε ξανά. Για παράδειγμα, πρέπει να πείτε μόνο "Alexa, activate Sleep" και το σενάριο sleep θα ενεργοποιηθεί (κλείσιμο κάποιων / όλων των φώτων ή/και των ρολών )Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να ελέγξετε έως 100 "...with Netatmo" ενσύρματα και ασύρματα προϊόντα σε μία εγκατάσταση .Εάν η εγκατάστασή σας περιλαμβάνει επίσης συνδεδεμένα ρολά Somfy iO & RTS (με Tahoma/Connexoon), ασύρματα ρολά Bubendorff (μέσω του στοιχείου σύνδεσης iDiamant with Netatmo), η θερμοστάτη Smarther with Netatmo, αυτά τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω περιορισμό.Διαβάστε περισσότερα
- Τα χωνευτά προϊόντα των σειρών διακοπτών "...with Netatmo" μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν αντικαθιστώντας τους συμβατικούς διακόπτες και πρίζες, σε κουτιά χωνευτής τοποθέτησης βάθους 40mm. Τα προϊόντα ράγας που προορίζονται για ηλεκτρικό πίνακα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε κάθε συμβατικό πίνακα, ως νέα ή για να αντικαταστήσουν υφιστάμενα συμβατικά.Οι ασύρματοι διακόπτες μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες ταινίες που περιέχονται στη συσκευασία. Για να προχωρήσετε με την εγκατάσταση, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες καλωδίωσης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος (μπορείτε να το κατεβάσετε από το site της Legrand της χώρας σας, www.legrand.gr).Διαβάστε περισσότερα
- Το Amazon Alexa δε συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα της με τα δεδομένα του συνδεδεμένου συστήματός σας.Για να μπορείτε να ελέγχετε με φωνητική εντολή τα νέα προϊόντα που προσθέτετε, θα πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή της Amazon Alexa:1. στο βασικό μενού, επιλέξτε "Connected home"2. στη συνέχεια "Add product" για να επανεκκινήσετε την ανίχνευση προϊόντωνΤα νέα προϊόντα είναι τώρα διαθέσιμα στην εφαρμογή της Amazon AlexaΔιαβάστε περισσότερα
- Εάν διαθέτετε περισσότερες συνδεδεμένες εγκαταστάσεις "... with Netatmo" συσχετισμένες με τον ίδιο λογαριασμό σε Legrand - Netatmo - Btcino, όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα των συστημάτων σας θα είναι προσβάσιμα μέσω του Amazon Alexa χωρίς διάκριση μεταξύ των συστημάτων.Εάν θέλετε να ελέγξετε μεμονωμένα μια συνδεδεμένη εγκατάσταση "... with Netatmo" μέσω του Amazon Alexa, θα χρειαστεί να συσχετίσετε έναν λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino που να συνδέεται αποκλειστικά με αυτό το σύστημα.Μέσω της εφαρμογής Home + Control App, χρειάζεται να:Δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό Legrand - Netatmo - Bticino, τον οποίο θα συσχετίσετε αποκλιεστικά με αυτό το σύστημα.Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Home + Control, να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό (νέα διεύθυνση e-mail) και να μοιραστείτε αυτό το συνδεδεμένο σύστημα. Ή να αφαιρέσετε την πρόσβαση σε άλλα συστήματα που συσχετίζονται με αυτόν το λογαριασμό και να διατηρήσετε αποκλειστικά το σύστημα που θέλετε να ελέγχετε με το Amazon Alexa.Στη εφαρμογή, επιλέξτε το σπίτι που θέλετε να αφαιρέσετε: στις ρυθμίσεις, επιλέξτε "Guest management", στη συνέχεια διαγράψτε τον λογαριασμό επιλέγοντας τη συσχετισμένη διεύθυνση e-mail.Διαβάστε περισσότερα
- Τα προϊόντα ελέγχου ρολών "...with Netatmo" είναι συμβατά με ρολά με μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό stop, που ελέγχονται από έναν συμβατικό ενσύρματο διακόπτη ρολών. Σημαντικό επίσης ειναι ότι απαιτείται η σύνδεση καλωδίου ουδετέρου. Επίσης, μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Home+ Control, τα συνδεδεμένα ρολά iO & RTS της Somfy (με το Tahoma/Connexxoon) ή τα ασύρματα ρολά της Bubendorff (μέσω του βασικού kit εγκατάστασης iDiamant with Netatmo).Διαβάστε περισσότερα
- Βεβαιωθείτε ότι το ενδεικτικό στο ενσύρματο προϊόν είναι πράσινο σταθερά, που αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης. Εάν αυτό δε συμβαίνει, ξεκινήστε τη λειτουργία διαμόρφωσης, πιέζοντας το κεντρικό μπουτόν της βασικής μονάδας πίνακα ή το κέντρο του ασύρματου γενικού διακόπτη master Αναχώρησης / Άφιξης μέχρι τα ενδεικτικά τους να γίνουν σύντομα πράσινα και έπειτα να σβήσουν. Εάν ο ασύρματος διακόπτης δεν αναβοσβήνει μπλε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσχετισμού:Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει σωστά τη γλωσσίδα προστασίας της μπαταρίας για να τροφοδοτηθεί ο ασύρματος διακόπτης με ρεύμα. Στη συνέχεια πιέστε τον ασύρματο διακόπτη για να τον ενεργοποιήσετε. Τέλος, επαναλάβετε τη διαδικασία συσχετισμού: κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το πλήκτρο στον ασύρματο διακόπτη που θέλετε να συσχετίσετε, χτυπήστε γρήγορα τρεις φορές με τον ασύρματο διακόπτη στην άκρη του ενσύρματου προϊόντος που θέλετε να ελέγχετε.Εάν θέλετε να συσχετίσετε έναν ασύρματο διακόπτη με μια έξυπνη μονάδα ηλεκτρικού πίνακα, μην ξεχάσετε να πιέσετε το κεντρικό μπουτόν της μονάδας για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει μπλε, πριν τη χτυπήσετε με τον ασύρματο διακόπτη.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να ελέγχετε με τη φωνή σας τα συνδεδεμένα προϊόντα "… with Netatmo" με τους παρακάτω φωνητικούς βοηθούς: Google Assistant Siri της Apple Amazon Alexa (εκτός από τα ρολά) Yandex AlissaΔιαβάστε περισσότερα
- Το Amazon Alexa δε λάμβάνει υπόψη του τα δωμάτια που έχετε δημιουργήσει στην εφαρμογή Home + Control.Εάν θέλετε να ελέγχετε πολλά προϊόντα στο ίδιο δωμάτιο (π.χ. τα φώτα του σαλονιού) ή να ομαδοποιήσετε ένα σύνολο προϊόντων με ένα όνομα (π.χ. φώτα ισογείου), μπορείτε να δημιουργήσετε την εντολή "groups":μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Amazon Alexa, επιλέξτε "Connected home", στη συνέχεια "Groups", "Add group", και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή του Amazon Alexa.Διαβάστε περισσότερα