Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DLPlus μίνι-κανάλι 2 τμημάτων με κεντρικό διαχωριστικό , 20x16mm. λευκό

DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ Legrand

DLPlus μίνι-κανάλι 2 τμημάτων με κεντρικό διαχωριστικό , 20x16mm. λευκό

ΚΩΔ. 030021 EAN. 3245060300210

Το μίνι κανάλι DLPlus επιτρέπει τη διανομή και προστασία διαφόρων καλωδίων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση

Εγγύηση 2 χρόνια
5,59 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 16 mm
Width 40 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 380 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 1
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)