![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033326-LEGRAND-1000.jpg)
Mεταβλητή εσωτερική- εξωτερική γωνία για DLPlus μίνι κανάλια 16X16mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Mεταβλητή εσωτερική- εξωτερική γωνία για DLPlus μίνι κανάλια 16X16mm
ΚΩΔ. 033326
EAN.
3245060333263
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε εσωτερική ή εξωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή της καμπυλότητας στο μίνι κσνάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
3,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 40 mm |
Height | 16 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ