![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030316-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί διακλάδωσης για DLPlus μίνι κανάλι 75x75x35mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Κουτί διακλάδωσης για DLPlus μίνι κανάλι 75x75x35mm
ΚΩΔ. 030316
EAN.
3245060303167
Επιτρέπει τον διαχωρισμό του κουτιού σε 4 μέρη
Εγγύηση 2 χρόνια
5,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 75 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Depth | 35 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ