Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mεταβλητή επίπεδη γωνία για DLPlus μίνι κανάλια 40X16mm λευκό

DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ Legrand

Mεταβλητή επίπεδη γωνία για DLPlus μίνι κανάλια 40X16mm λευκό

ΚΩΔ. 033328 EAN. 3245060333287

Επιτρέπει τη διασταύρωση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή της καμπυλότητας στο κανάλι

Εγγύηση 2 χρόνια
4,05 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Moulded hood
Angle 85-95 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 16 mm
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες