![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030326-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί διακλάδωσης για DLPlus μίνι κανάλι 110x110x50mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Κουτί διακλάδωσης για DLPlus μίνι κανάλι 110x110x50mm
ΚΩΔ. 030326
EAN.
3245060303266
Επιτρέπει την παραγωγή του κουτιού σε 4 μέρη
Εγγύηση 2 χρόνια
7,12 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 110 mm |
---|---|
Width | 110 mm |
Depth | 50 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ