![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031208-LEGRAND-1000.jpg)
Ακραίο κάλυμμα για DLPlus μίνι κανάλι αλουμινίου 40x16mm-λευκό
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Ακραίο κάλυμμα για DLPlus μίνι κανάλι αλουμινίου 40x16mm-λευκό
ΚΩΔ. 031208
EAN.
3245060312084
Επιτρέπει να μπλοκάρει το άκρο του μίνι καναλιού
Εγγύηση 2 χρόνια
1,20 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 40 mm |
Height | 16 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ