Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Αξεσουάρ σύνδεσης για κουτί φωτιστικού οροφής και καναλιού

DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ Legrand

Αξεσουάρ σύνδεσης για κουτί φωτιστικού οροφής και καναλιού

ΚΩΔ. 030667 EAN. 3245060306670

Επιτρέπει τη διασταύρωση μεταξύ της οροφής βύσmatος (αρ. κατ. 030654) και του κορμού DLPlus. Επιτρέπει επίσης τη συγκράτηση 4 αγωγών (1,5²) με κούμπωμα στο σώμα πριν την τοποθέτηση του καλύμματος.

Εγγύηση 2 χρόνια
5,72 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 8 mm
Width 32 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 86.8 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Self-adhesive and bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil Yes
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες