![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075700-LEGRAND-1000.jpg)
Snap-on αντιμικροβιακό κανάλι, ενός τμήματος 50x80mm
SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG
Legrand
Snap-on αντιμικροβιακό κανάλι, ενός τμήματος 50x80mm
ΚΩΔ. 075700
EAN.
3245060757007
Το Snap-on αντιμικροβιακό κανάλι επιτρέπει την υλοποίηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης τέλεια προσαρμοσμένης στις ανάγκες που καλύπτονται σε κτίρια υγείας.
Εγγύηση 2 χρόνια
31,91 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | Yes |
Cover width 1 | 45 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 1 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 2934 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ