![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075669_pw_134915.jpg)
Συνδετικό βάσης snap-on αντιμικροβιακού καναλιού 50x80/130/180mm
SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG
Legrand
Συνδετικό βάσης snap-on αντιμικροβιακού καναλιού 50x80/130/180mm
ΚΩΔ. 075735
EAN.
3245060757359
Επιτρέπει την από άκρο σε άκρο ένωση των δύο πανομοιότυπων καλυμμάτων με πλάτος 45 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
2,75 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 80 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ