Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Soluclip εξάρτημα για snap-on αντιμικροβιακό κανάλι

SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG Legrand

Soluclip εξάρτημα για snap-on αντιμικροβιακό κανάλι

ΚΩΔ. 075736 EAN. 3245060757366

Επιτρέπει την αντιολισθητική έξοδο της καλωδίωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
5,27 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable for wall duct width 180 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 45 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE01014AA_02.pdf pdf (0.39 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου