Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mεταβλητή εξωτερική γωνία για snap on αντιμικροβιακά κανάλια 50X80mm

SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG Legrand

Mεταβλητή εξωτερική γωνία για snap on αντιμικροβιακά κανάλια 50X80mm

ΚΩΔ. 075715 EAN. 3245060757151

Επιτρέπει τη διασταύρωση εξωτερικά δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή της καμπυλότητας στον κορμό

Εγγύηση 2 χρόνια
15,23 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 80 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Base unit
Angle 85-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE01000AB.pdf pdf (0.3 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες