![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075725-WEB-R.jpg)
Επίπεδη διακλάδωση Ταυ για Snap-on DLP-S κανάλι 50x80mm
SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση Ταυ για Snap-on DLP-S κανάλι 50x80mm
ΚΩΔ. 075725
EAN.
3245060757250
Επιτρέπει τη σύνδεση ταυ 2 καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
10,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 80 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 45 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ