![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075641_pw_134902.jpg)
Επίπεδη γωνία στήριξης για snap-on αντιμικροβιακό κανάλι 50x80mm
SNAP-ON ANTIMICROBIAL DLP TRUNKING LG
Legrand
Επίπεδη γωνία στήριξης για snap-on αντιμικροβιακό κανάλι 50x80mm
ΚΩΔ. 075720
EAN.
3245060757205
Επιτρέπει τη διασταύρωση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος και αποφυγή της κοπής τηςκαμπυλότητας στο κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
13,58 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ