Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

POP UP κουτί 2Χ3 στοιχείων, φινίρισμα mat αλουμινίου

ΚΟΥΤΙΑ POP-UP Legrand

POP UP κουτί 2Χ3 στοιχείων, φινίρισμα mat αλουμινίου

ΚΩΔ. 054012 EAN. 3245060540128

Κομψά και εργονομικά σχεδιασμένα, τα αναδυόμενα κουτιά προσφέρουν τροφοδοσία ρεύματος και δεδομένα με εύκολη πρόσβαση, απευθείας στο πάτωμα

Εγγύηση 2 χρόνια
77,95 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Other
Length 230 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 57 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE04004AA-03.pdf pdf (3.44 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-01526-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)