![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054036-WEB-R.jpg)
ΚΙΤ καλωδίων USB-micro USB για pop up
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP , ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Legrand
ΚΙΤ καλωδίων USB-micro USB για pop up
ΚΩΔ. 054036
EAN.
3414970339287
Το κιτ καλωδίων USB για αναδυόμενα έπιπλα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην υποδοχή micro-USB απευθείας στο γραφείο
Εγγύηση 2 χρόνια
26,27 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Length | 105 mm |
Width | 58 mm |
Height | 90 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 1 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ