Κιτ εγκατάστασης γραφείου pop up δαπέδου 2χ3 στοιχείων
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP
Legrand
Κιτ εγκατάστασης γραφείου pop up δαπέδου 2χ3 στοιχείων
ΚΩΔ. 054007
EAN.
3245060540074
Το κιτ εγκατάστασης επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση και στερέωση του pop up στο υπερυψωμένο δάπεδο πρόσβασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
25,56 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Other |
Colour | Other |
Length | 218 mm |
Width | 108 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ