![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054002-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί εντοιχισμού pop up 2X3 στοιχείων για εγκαταστάσεις σε δάπεδα από μπετόν
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP
Legrand
Κουτί εντοιχισμού pop up 2X3 στοιχείων για εγκαταστάσεις σε δάπεδα από μπετόν
ΚΩΔ. 054002
EAN.
3245060540029
Το κουτί επιτρέπει τη δέσμευση μιας θέσης στο σκυρόδεμα που πρόκειται να χυθεί, προκειμένου να τοποθετηθεί το αναδυόμενο κουτί μόλις στεγνώσει το σκυρόδεμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,28 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Other |
Colour | Black |
Length | 210 mm |
Width | 100 mm |
Height | 61.2 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ