![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010461-LEGRAND-1000.jpg)
Πλήρως συναρμολογούμενο κανάλι DLP ενός τμήματος, κάλυμμα 65mm, 30x80mm. Λευκό
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Πλήρως συναρμολογούμενο κανάλι DLP ενός τμήματος, κάλυμμα 65mm, 30x80mm. Λευκό
ΚΩΔ. 010461
EAN.
3245060104610
Το πλήρως συναρμολογημένο DLP κανάλι προσφέρει διανομή, προστασία και έξοδο διαφόρων καλωδίων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση (καλώδιο τροφοδοσίας ή/και καλώδιο δεδομένων)
Εγγύηση 2 χρόνια
17,09 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 35 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | Yes |
Cover width 1 | 65 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 0 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 2240 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ