Πλαστική μετώπη διέλευσης καλωδίων 2U, 19 ίντσες με βούρτσες, κατευθείαν στήριξη
LCS2
Legrand
Πλαστική μετώπη διέλευσης καλωδίων 2U, 19 ίντσες με βούρτσες, κατευθείαν στήριξη
ΚΩΔ. 046529
EAN.
3245060465292
Μετώπες ABS εξοπλισμένες με 2 εύκαμπτες βούρτσες.
Εγγύηση 2 χρόνια
44,59 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ