LCS2- μεταλλική μετώπη διέλευσης καλωδίων 1U, 19 ίντσες με βούρτσες, γρήγορη στήριξη
LCS2
Legrand
LCS2- μεταλλική μετώπη διέλευσης καλωδίων 1U, 19 ίντσες με βούρτσες, γρήγορη στήριξη
ΚΩΔ. 046530
EAN.
3245060465308
Μετώπες από χάλυβα πάχους 1,5 mm εξοπλισμένες με 2 εύκαμπτες βούρτσες. Βεβαιωθείτε για τη σωστή διάταξη και δρομολόγηση των καλωδίων
Εγγύηση 2 χρόνια
49,46 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ