LCS2 κάλυμμα πλαστικό 19 ιντσών 1U με απευθείας στήριξη
LCS2
Legrand
LCS2 κάλυμμα πλαστικό 19 ιντσών 1U με απευθείας στήριξη
ΚΩΔ. 046532
EAN.
3245060465322
Συμπαγές πλαστικό κάλυμμα με απευθείας στήριξη για τον πίνακα
Εγγύηση 2 χρόνια
12,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 43 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ