Linkeo μετώπη οργάνωσης καλωδίων 2 αξόνων 1U
LINKEO
Legrand
Linkeo μετώπη οργάνωσης καλωδίων 2 αξόνων 1U
ΚΩΔ. 646520
EAN.
3245066465203
Μεταλλική μετώπη διαχείρισης καλωδίων με οριζόντια τροφοδοσία, 2 άξονες 1U, παρέχεται με βίδες και παξιμάδια κλωβού με πείρο ασφαλείας.
Εγγύηση 2 χρόνια
26,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ