LCS2 μεταλλικό κάλυμμα 19 ιντσών 1U με απευθείας στήριξη
LCS2
Legrand
LCS2 μεταλλικό κάλυμμα 19 ιντσών 1U με απευθείας στήριξη
ΚΩΔ. 046538
EAN.
3245060465384
Μεταλλικό κάλυμμα με απευθείας στήριξη για τον πίνακα
Εγγύηση 2 χρόνια
30,42 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 43 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ