LCS2 πλαστική μετώπη διέλευσης καλωδίων 1U, 19 ίντσες με βούρτσες, κατευθείαν στήριξη
LCS2
Legrand
LCS2 πλαστική μετώπη διέλευσης καλωδίων 1U, 19 ίντσες με βούρτσες, κατευθείαν στήριξη
ΚΩΔ. 046528
EAN.
3245060465285
Μετώπες ABS εξοπλισμένες με εύκαμπτη βούρτσα.
Εγγύηση 2 χρόνια
30,06 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ