![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343093-WEB-R.jpg)
Linea 3000 - Μπουτόν Θυροτηλεόρασης με Ηλ. Κλειδ., 2 καλωδίων, Black
LINEA 3000
Bticino
Linea 3000 - Μπουτόν Θυροτηλεόρασης με Ηλ. Κλειδ., 2 καλωδίων, Black
ΚΩΔ. 343093
EAN.
8005543674994
Linea 3000 - Μπουτόν Θυροτηλεόρασης με Ηλ. Κλειδ., 2 καλωδίων, Black
Εγγύηση 2 χρόνια
524,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of call buttons | 2 |
---|---|
Material call buttons | Plastic |
Material Front | Aluminium |
Front plate height | 190 mm |
Front plate width | 100 mm |
Built-in depth | 26.65 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Installation technique | Bus system |
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-100 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.04-1 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Sound level | 80 dB |
---|---|
Standby consumption | 40 mA |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 1-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Camera type | Fixed |
Video recorder angle | 110 ° |
Communication rank type | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-70-300-04
(0.17 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ