![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346250-BTICINO-1000.jpg)
Ρελε για τον έλεγχο της κλειδαριάς της, Χρησιμοποιείται με τις μπουτονιέρες Linea 2000, Linea 3000 και Sfera.
SFERA
Bticino
Ρελε για τον έλεγχο της κλειδαριάς της, Χρησιμοποιείται με τις μπουτονιέρες Linea 2000, Linea 3000 και Sfera.
ΚΩΔ. 346250
EAN.
8012199772578
Ρελε για τον έλεγχο της κλειδαριάς της, Χρησιμοποιείται με τις μπουτονιέρες Linea 2000, Linea 3000 και Sfera. Μπορεί να ανοίξει κλειδαριές πόρτας (ΔΕΝ το διαχειρίζεται το SCS BUS) της μπουτονιέρας.
Εγγύηση 2 χρόνια
57,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Built-in installation |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | No |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 192 W |
---|---|
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 8 A |
Rated operating voltage | 18-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
PEP
PEP
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ