![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343053-WEB-R.jpg)
Linea 3000 - Σκέπαστρο για Βροχή, Black
LINEA 3000
Bticino
Linea 3000 - Σκέπαστρο για Βροχή, Black
ΚΩΔ. 343053
EAN.
8005543674987
Linea 3000 - Σκέπαστρο για Βροχή, Black
Εγγύηση 2 χρόνια
77,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material Front | Aluminium |
---|---|
Front plate height | 205 mm |
Front plate width | 122 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Installation technique | Other |
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | IP54 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ