![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343063-WEB-R.jpg)
Linea 3000 - Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτηση, Black
LINEA 3000
Bticino
Linea 3000 - Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτηση, Black
ΚΩΔ. 343063
EAN.
8005543676011
Linea 3000 - Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτηση, Black
Εγγύηση 2 χρόνια
107,31 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material Front | Aluminium |
---|---|
Front plate height | 245 mm |
Front plate width | 148 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Mounting method | Flush-mounted |
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | IP54 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ