![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-346050-WEB-R.jpg)
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με ενσωματωμένο εξάρτημα για την μεταφορά εικόνας
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚA BT
Bticino
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης και θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων με ενσωματωμένο εξάρτημα για την μεταφορά εικόνας
ΚΩΔ. 346050
EAN.
8005543545324
Τροφοδοτικό για εγκαταστάσεις 2 καλωδίων με ενσωματωμένο εξάρτημα για την μεταφορά εικόνας. Η έξοδος παρέχει δύο τροφοδοσίες σε πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας για χρήση εναλλάξ και ΟΧΙ ταυτόχρονα. Xρήση για συστήματα ήχου,βίντεο ή ήχου/βίντεο
Εγγύηση 2 χρόνια
174,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Application | Video |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | AC |
Output voltage | 27 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 105 mm |
Depth | 65 mm |
Installation technique | Bus system |
---|---|
Integrated door opening circuit | Yes |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Number of connectable participators | 2 |
Service indication | No |
Mounting method | DIN rail |
Programming lock | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ