![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088070-WEB-R.jpg)
Κουτιά δαπέδου "μειωμένου ύψους" 50 mm - 16 στοιχείων
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Κουτιά δαπέδου "μειωμένου ύψους" 50 mm - 16 στοιχείων
ΚΩΔ. 088070
EAN.
3414970330291
Κουτιά δαπέδου "μειωμένου ύψους" 50 mm για υπερυψωμένο ή τσιμεντένιο δάπεδο με κάλυμμα
Εγγύηση 2 χρόνια
102,51 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 3 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | No |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 283 mm |
Outer length | 283 mm |
Length built-in dimension | 261 mm |
Width built-in dimension | 261 mm |
Min. built-in depth | 50 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ