![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088072-LEGRAND-1000.jpg)
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα - για κουτί δαπέδου μειωμένου ύψους 50 mm
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Πλαίσιο φινιρίσματος από stainless steel χάλυβα - για κουτί δαπέδου μειωμένου ύψους 50 mm
ΚΩΔ. 088072
EAN.
3414970330321
Μια πλάκα από stainless steel χάλυβα που θα τοποθετηθεί στο κάλυμμα του κουτιού δαπέδου "μειωμένου ύψους" 50 mm για φινίρισμα από stainless steel χάλυβα
Εγγύηση 2 χρόνια
62,39 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | No |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 244 mm |
Outer length | 203 mm |
Length built-in dimension | 203 mm |
Width built-in dimension | 244 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ